Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Fine Cyclo série A type F1

Unité avec roulement à rouleaux de capacité élevée sur l'arbre de sortie

Combinaison d’un réducteur haute precision avec roulements à rouleaux.

  • Jeu interneinférieure à 1 arcmin
  • Les tailles 45, 65 et 75 fournissent une capacité extrêmement élevée à l'arbre de sortie
  • Complètement étanche
  • Sans entretien pour la durée de vie (nouveau graissage du roulement à rouleaux requis sur les tailles 45, 65 et 75
  • Adaptateur pour moteur fourni sur demande

Variantes de l’arbre d'entrée :

  • avec clavette
  • avec anneau de fixation
  • cannelé

Principaux faits sur les produits

7 610 Nm
Couple d’accélération
6 150 T/M
Vitesse d’entrée
1 100 Nm/arcmin
Rigidité de torsion

Avantages de la série Fine Cyclo A

Hystérésis faible pour un positionnement précis
Conception compacte
Rigidité de torsion élevée
jusqu’à 1 100 Nm/arcmin
Petits moments d’inertie
Capacité de surcharge élevée
Couple d'arrêt d’urgence jusqu’à 24 000 Nm
Efficacité élevée

Produits Fine Cyclo® connexes

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision avec très grande taille d'arbres creux

Couple de pointe admissible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série D

Réducteur haute précision avec densité de couple la plus élevée à simple stage

Couple de pointe admissible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série UA

Réducteur de haute precision à deux stages avec capacité de couple élevé 

 

Couple de pointe admissible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Gamme de Ratios
60:1 - 283:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 0,5 arcmin
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo série T

Réducteur de haute précision à deux stages

Couple de pointe admissible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Gamme de Ratios
81:1 - 171:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 0,5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo série A type FC

Réduction de haute précision sans roulement de sortie

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Le réducteur de haute precision compact

Couple de pointe admissible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo série A type F3

Réducteur de haute précision avec arbre de sortie solide

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série W

Réducteur de haute précision avec arbre creux de grande taille et premier stage de reduction intégré

 

Couple de pointe admissible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Gamme de Ratios
64:1 - 87:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin