F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings

Fine Cyclo série T

Réducteur de haute précision à deux stages

Le pré-stage d'engrenages et les trois excentriques assurent la meilleure précision de transmission, des ondulations de vitesse et vibrations minimales.

Grâce au profil optimisé des lobes des disques, ce réducteur à faibles vibrations exceptionnelles,  atteint une très haute précision de transmission et offre une très grande d'efficacité même à basse vitesse.

  • Jeu interne à 0,5 arcmin
  • Parfait pour les applications avec mouvements transversaux
  • Vitesses d'entrée et de sortie élevées possibles
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Connexion moteur avec clavette ou système de fixation sur demande
  • Adaptateur pour moteur sur demande

Variantes :

  • Boîtier cylindrique F2C-T
  • Boîtier à bride F2CF-T

Principaux faits sur les produits

11 000 Nm
Couple d’accélération
8 460 T/M
Vitesse d’entrée
7 tailles

Avantages du Fine Cyclo série T

Mouvement en douceur pour les applications transversales
Très petits moments d’inertie
Efficacité élevée

Produits Fine Cyclo® connexes

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision avec très grande taille d'arbres creux

Couple de pointe admissible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série D

Réducteur haute précision avec densité de couple la plus élevée à simple stage

Couple de pointe admissible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série UA

Réducteur de haute precision à deux stages avec capacité de couple élevé 

 

Couple de pointe admissible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Gamme de Ratios
60:1 - 283:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 0,5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo série A type FC

Réduction de haute précision sans roulement de sortie

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo série A type F1

Unité avec roulement à rouleaux de capacité élevée

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Le réducteur de haute precision compact

Couple de pointe admissible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo série A type F3

Réducteur de haute précision avec arbre de sortie solide

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série W

Réducteur de haute précision avec arbre creux de grande taille et premier stage de reduction intégré

 

Couple de pointe admissible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Gamme de Ratios
64:1 - 87:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin