F4CF-UA45
Thumbnail
F4CF-UA45
Thumbnail

Fine Cyclo série UA

Réducteur de densité à couple élevé de haute précision et à deux stages

Stage de réduction à l'entrée du Fine Cyclo (UA115) permet une meilleure précision de transmission, réduit les ondulations de vitesse et limite les vibrations.

La nouvelle série UA offre des performances améliorées par rapport à la capacité de couple, la précision du positionnement et du mouvement. Son rendement élevé, et les roulements de sortie améliorés offre une grande efficacité même à basse vitesse.

  • Jeu interne inférieure à 0,5 arcmin
  • Parfait pour les applications avec des mouvements transversaux
  • Plus haute capacité de couple disponible sur le marché
  • Couple total le plus élevé disponible sur le marché
  • Vitesses d'entrée et de sortie élevées possibles
  • Ratios supplémentaires disponibles sur demande

Variantes :

  • • Conception de base pour une intégration complète dans les bras robotiques
  • Version complètement étanche incluant la bride de moteur disponible

 

Principaux faits sur les produits

30 000 Nm
Couple d’accélération
60 T/M
Vitesse de sortie
8 tailles

Avantages du Fine Cyclo série UA

Mouvements transversaux extrêmement doux
Rigidité de torsion élevée
jusqu’à 6 000 Nm/arcmin
Plus petits moments d’inertie
Grande capacité de surcharge
Couple de pointe momentané jusqu’à 60 000 Nm
Moment de flexion momentané jusqu’à 88 000 Nm
Efficacité élevée
Montage de l'assemblage et du moteur facile
Version complètement étanche comprenant la bride de moteur et l'arbre d'entrée personnalisé

Produits Fine Cyclo® connexes

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision avec très grande taille d'arbres creux

Couple de pointe admissible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série D

Réducteur haute précision avec densité de couple la plus élevée à simple stage

Couple de pointe admissible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 119:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo série T

Réducteur de haute précision à deux stages

Couple de pointe admissible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Gamme de Ratios
81:1 - 171:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 0,5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo série A type FC

Réduction de haute précision sans roulement de sortie

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo série A type F1

Unité avec roulement à rouleaux de capacité élevée

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Le réducteur de haute precision compact

Couple de pointe admissible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo série A type F3

Réducteur de haute précision avec arbre de sortie solide

Couple de pointe admissible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Gamme de Ratios
29:1 - 179:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin
Fine Cyclo série W

Réducteur de haute précision avec arbre creux de grande taille et premier stage de reduction intégré

 

Couple de pointe admissible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Gamme de Ratios
64:1 - 87:1
Jeu mécanique
Perte de mouvement < 1 arcmin