Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue.
Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.
Les réducteurs UniMiner P4 sont compacts et optimisés pour les applications minières et autres applications de manutention de matériaux en vrac.
Tailles |
5 tailles C - G dans la série M 2 tailles G - H dans la série Z |
Puissance | Puissance mécanique jusqu'à 1 738 kW |
Couple | Couple jusqu'à 100 445 Nm |
Ratios | Rapports de 8:1 à 71:1 |
Options en matière d'accessoires | Lanterne et assiette moteur, base moteur, anti-recul, base pivotante, accouplements flexibles ou hydrodynamiques, dispositifs d'entraînement par courroie |
Arbre à vitesse | Solide (standard) Rigide-rigide, creux à clavette, creux à frette de serrage |
Roulements | Types de rouleaux coniques, cylindriques ou sphériques |
Bâti |
Fonte grise (standard) ou fonte ductile (en option) usinée sur centres d'usinage sur machine à commande numérique par calculateur Angles d'inclinaison de +/- 3 degrés sans lubrification forcée |
Boîtier universel, inclinable, sans alignement, avec guide pour boîtier de lanterne et boîtier à fente horizontale pour faciliter l'entretien.
Couvercles accessibles pour l'inspection et l'entretien sur place, ainsi que des choix de roulements optimisés pour une durée de vie plus longue.
L'engrenage cémenté et rectifié de précision offre une capacité maximale, des pertes minimales et un fonctionnement silencieux. Géométrie silencieuse dans les trains d'engrenages à grande vitesse
Vidange dynamique, maintient une bonne lubrification de l'arbre à grande vitesse
La peinture époxy standard résiste aux environnements miniers difficiles. Les reniflards robustes en acier, filtrés, sont adaptés aux environnements poussiéreux.
Une grande variété d'accessoires d'installation du moteur avec : des boîtiers de lanterne, des supports de pelle, des bases communes et des dispositifs d'entraînement par courroie.
Le processus de maintien de l'étanchéité de l'arbre inclut une double garniture d'étanchéité nettoyable à la graisse (des joints de retenue à joint fendu sont disponibles en option)
UniMiner standard conçu pour une inclinaison de 3 degrés dans toutes les directions
Choisissez parmi une variété d'options de montage pour répondre à vos besoins. Des options à arbre plein, d'alésage à clavette ou de frette de serrage sont disponibles.
Cliquez sur notre Sélecteur de produits afin de trouver rapidement le bon produit parmi l'ensemble de notre catalogue.
Nos filtres intuitifs vous aideront à trouver le produit convenant le mieux à votre application.