Minière

Dépassez vos concurrents avec les bons équipements. Nous offrons les réducteurs de vitesse les plus résistants sur le marché qui fonctionnent dans des conditions de fonctionnement sévères.

4+
Produits
11+
Applications

Industrie minière

L'industrie minière impose des conditions d’opération sévères pour les réducteurs de vitesse.  Les charges d'impact élevés, la saleté, l'humitidé et l'environnements corrosifs endommage lourdement les équipements.  Vos transmissions de puissance doivent être robustes, fiables et efficacies.  La force, la puissance et la performance ne sont pas facultative.

Nous proposons des réducteurs à engrenages robustes et fiables, conçus pour résister à des charges d'impact et environnements sévères, optimisant ainsi les performances des équipements à tous les stades de vos opérations minières.

 

Principaux faits

10 +
Installations de fabrication partout dans le monde
100 ans
à fournir des solutions de transmission d’énergie dans l’industrie minière
100 %
Réducteurs interchangeables et personnalisables, selon vos besoins
Thumbnail

Mining Brochure

Produits Connexes

Réducteur de la série Paramax® 9000

* Couple de marche

Gamme de couple
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 500:1
Configuration des arbres
Parallèle, Angle droit
Content Banner Special PX
Paramax spécial : réducteurs sur mesure
Gamme de couple
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Gamme de Ratios
1,25:1 - 630:1
Hansen P4 UniMiner
Gamme de couple
0 Nm - 100445 Nm
0 in-lbs - 889000 in-lbs
Gamme de Ratios
8:1 - 71:1
Configuration des arbres
Angle droit
Hansen P4 à stages multiples - Vertical
Gamme de couple
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
3,55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 à stages multiples - Horizontal
Gamme de couple
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Gamme de Ratios
6,3:1 - 630:1
Hansen P4 à simple stage
Gamme de couple
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Gamme de Ratios
1,2:1 - 5,6:1
Optidrive E3 AC Variable Frequency Drive
Optidrive P2 Variable Frequency Drive
CycloSmart®

Entrée 4-20 mA

Intelligent, sûr et simple. CycloSmart® offre un entretien prédictif pour les réducteurs conventionnels et non conventionnels.

Méthode de diagnostique
Vibration (overall value, frequency analysis)
Gestion des données
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Méthode de mesure
Continuous monitoring
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Série Moto-réducteur
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 4 Séries Réducteur
Gamme de couple
290 Nm - 18000 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
HSM Product Renders
Réducteur montage sur arbre à engrenages hélicoïdaux (HSM)
Gamme de couple
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Gamme de Ratios
5:1 - 25:1
Cyclo® Helical Buddybox
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Gamme de Ratios
11:1 - 26000:1
Configuration des arbres
Parallèle
Moto-réducteur Cyclo®
Gamme de puissance (en HP)
0,1 kW - 132 kW
0,13 HP - 175 HP
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Réducteur Cyclo®
Gamme de couple
24 Nm - 68200 Nm
212 in-lbs - 603620 in-lbs
Gamme de Ratios
2,5:1 - 658503:1
Configuration des arbres
Concentrique
Large Industrial Gearbox for Mill

Customizable to meet your needs.

Gamme de couple
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Gamme de Ratios
20:1 - 68:1